フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eaton BIM
Safety, security & emergency communications
Emergency Lighting Self-contained
Systems
CGLine+
Web Compact Controller - CGLine+ system
Eaton BIM
...
Emergency Lighting Self-contained
Systems
CGLine+
Web Compact Controller - CGLine+ system
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CTR160CGL2KS(300)
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part Number
CNSORDERNO
LOD Level
LODLEVEL
Product Family
PF
Material 1
M1
Material 1 EAN
MEAN
Material 1 Description
MDESC
Mounting method
EF7000003
Width
EF7000008 [mm]
Height
EF7000040 [mm]
Length
EF7001438 [mm]
Nominal voltage
EF7005127 [Vac]
Degree of protection (IP)
EF7005474
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1
EF7012090 [°C]
Testing system
TS
Frequency
F [Hz]
PDF Info
PDFINFO
1
2
CTR160CGL2KS
300
CGLine+
CTR160CGL2KS
3660191807030
CGline+ web compact controller
Wall surface mounted
60
288
203
230
IP20
0-35
CGLine+
50-60
PDF Info
CTR400CGL2KS
300
CGLine+
CTR400CGL2KS
3660191818562
CGLine+ Web compact controller 400
Wall surface mounted
60
288
203
230
IP20
0-35
CGLine+
50-60
PDF Info
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Eaton BIM
- Web Compact Controller
ショートテキスト
CGLine+ system
最終更新日
15.11.2024 11:19:37
単位
キーワード
Compact Controller
Emergency Lighting
Safety
Web
communications
emergency
security
system
systems
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-11-03-05 安全灯(屋内)
ECLASS 13.0
27-11-03-05 安全灯(屋内)
ECLASS 12.0
27-11-03-05 安全灯(屋内)
ECLASS 11.0
27-11-03-05 安全灯(屋内)
ETIM 10.0
EC001957 Emergency luminaire
ETIM 9.0
EC001957 Emergency luminaire
ETIM 8.0
EC001957 Emergency luminaire
ETIM 7.0
EC001957 Emergency luminaire
IFC4
IFC4_IFCLIGHTDISTRIBUTIONDATA Light Distribution Data
OmniClass 2006
23-80_70_11_21 23-80 70 11 21 Emergency Lighting
OmniClass
23-35 47 13 23-35 47 13 - Emergency Lighting
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based